22130.0092 - Hylsa
cylindrisk

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
d1 +0,005: 12  mm
Artikel nr.:
22130.0092
Dokument
Hylsa
  • socket for precision index plungers, cylindrical  – Bild 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Vikt: 22 g
Hylsa
Direkt nedladdning
Fler filformat