22120.1514 - Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
d2: M8 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.1514
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Vikt: 2,8 g
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Fler filformat