Tillbehör till: 22120. Indexbultar utan sexkant

Ert urval resulterade i 12 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.0115
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,2 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.0515
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,2 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0116
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0516
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0118
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0518
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0120
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 32 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0520
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 32 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d2: M10 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.0955
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg , stål    
  • Monteringsverktyg , stål    
  • d2: M10 x 1 mm
  • Vikt: 9,3 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0956
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg , stål    
  • Monteringsverktyg , stål    
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Vikt: 14 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0958
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg , stål    
  • Monteringsverktyg , stål    
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Vikt: 25 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0960
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg , stål    
  • Monteringsverktyg , stål    
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Vikt: 27 g
show article view
Monteringsverktyg