Spännunderlägget används för att stödja valfria punkter på arbetsstycken.
Fördelarna med spännunderlägget är:
Denna artikel 23220.0300 - Spännunderlägg / (b3: 13 mm, l1: 300 mm) är en variant av artikelgruppen Spännunderlägg (EH 23220.)
Handtag
Spännare
Höjden på upplägget kan justeras genom att fästa pinnbultar eller olika uppläggningstappar i den gängade hylsan.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."