These drive blocks are manufactured according to DIN 2079.
Denna artikel 23100.0230 - Styrblock DIN 2079 / För spindel med huvud 30 till 50 form C (Spindel-Huvud Nr.: 30) är en variant av artikelgruppen Styrblock DIN 2079 (EH 23100.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."