Användes som lokalisering/uppspänningselement till maskinbord med T-spår DIN 650.
Denna artikel 23110.0018 - Mutterfäste / Storlek 14-18 (T-spår storlek maskin b h6: 18 mm) är en variant av artikelgruppen Mutterfäste (EH 23110.)
för storlek 20 se 23130.0020
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."