23110.0118 - Mutterfäste
med cylindrisk fixering

Användes för lokalisering av uppspänningselement på paletter. Med cylindriska lokaliserade hål. De kan sättas in i både spår och hålpaletter.

Genom dessa fästen är det möjligt att använda maskinelement till olika bredder på maskinplattornas laxspår.

Denna artikel 23110.0118 - Mutterfäste med cylindrisk fixering / (T-spår storlek maskin b h6: 18 mm) är en variant av artikelgruppen Mutterfäste med cylindrisk fixering (EH 23110.)

T-spår storlek maskin b - h6 [mm]
d1 [mm]
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
För bultar ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1 2
För bultar ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1 2
Artikel nr.:
23110.0118
Dokument
Mutterfäste
  • T-spår storlek maskin b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • För bultar ISO 4762 (Bild 1): M6
  • För bultar ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Vikt: 45 g
Mutterfäste

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23110.0118
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."