Användes för lokalisering av uppspänningselement på paletter. Med cylindriska lokaliserade hål. De kan sättas in i både spår och hålpaletter.
Genom dessa fästen är det möjligt att använda maskinelement till olika bredder på maskinplattornas laxspår.
Denna artikel 23110.0110 - Mutterfäste med cylindrisk fixering / (T-spår storlek maskin b h6: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Mutterfäste med cylindrisk fixering (EH 23110.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."