23110.0530 - Centrerings­hylsa

Användes till att centrera fixturer på paletter.

Denna artikel 23110.0530 - Centrerings­hylsa / (d h6: 50 mm, l: 31 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerings­hylsa (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Artikel nr.:
23110.0530
Dokument
Centreringshylsa
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Vikt: 473 g
Centreringshylsa

Material

  • Legerat sätthärdat stål, slipat  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23110.0530
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."