Stödelement används i kombination med spännare.
Denna artikel 23200.0020 - Stödelement för spännjärn / (d1: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Stödelement för spännjärn (EH 23200.)
Räfflad skruv
Ringar
Fjäder
Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."