Denna spännare (Spännklo) med utbytbara mjuka backar används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.
De mjuka backarna av mässing eller plast skyddar arbetsstycket mot skador.
Denna artikel 23190.0074 - Spännjärn med utbytbara backar / mjuk käke av plast (Nominell dimension b1 +0,5: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn med utbytbara backar (EH 23190.)
Mjuk käke
De mjuka käkarna monteras/demonteras med två skruvar. Dessa följer med i leveransen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."