Denna spännare (Spännklo) med utbytbara mjuka backar används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.
De mjuka backarna av mässing eller plast skyddar arbetsstycket mot skador.
Denna artikel 23190.0052 - Spännjärn med utbytbara backar / slät spännare utan mjuka backar (Nominell dimension b1 +0,5: 9 mm, l1: 63 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn med utbytbara backar (EH 23190.)
Spännare
De mjuka käkarna monteras/demonteras med två skruvar. Dessa följer med i leveransen.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."