Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6317 med nos används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken. Den stängda designen gör den utmärkt till roterande arbetsstycken.
Tack vare det slutna spåret, är spännaren lämplig för en applikation med roterande arbetsstycken.
Denna artikel 23170.0026 - Spännjärn med nos, spärrat spår / (Nominell dimension b1: 26 mm, l1: 250 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn med nos, spärrat spår (EH 23170.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."