23150.0020 - Spännjärn
DIN 6315 B gaffel

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 B är kluven och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Denna artikel 23150.0020 - Spännjärn DIN 6315 B gaffel / (Nominell dimension b1: 18 mm, l1: 250 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn DIN 6315 B gaffel (EH 23150.)

Nominell dimension b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
För bultar [mm]
För bultar [tum]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
48 mm
För bultar [mm]:
M16, M18
För bultar [tum]:
5/8 tum
Artikel nr.:
23150.0020
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • För bultar: M16, M18
  • För bultar: 5/8 tum
  • Vikt: 2300 g
Spännjärn

Material

  • Värmebehandlat stål, lackerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23150.0020
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."