Förlängningstödet skruvas på spännjärnet (EH 23185.) mothåll, för att förlänga spännarens höjd (dimension h2). Spännarens höjd kan justeras steglöst med hjälp av förlängningsstödet.
Denna artikel 23185.0421 - Förlängningsstöd för spännjärn, spår, med justerbart motstycke / (d1: M20, l: 109 mm) är en variant av artikelgruppen Förlängningsstöd för spännjärn, spår, med justerbart motstycke (EH 23185.)
Kropp
Stödjande bult
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."