23700.0412 - Spännelement bas
vridbart

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Artikel nr.:
23700.0412
Dokument
Spännelement bas
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Vikt: 758 g
Spännelement bas

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Slitdetaljer

  • Värmebehandlat stål

Dragstång

  • Specialstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23700.0412
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Spännelement system  
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."