23700.0216 - Mellanelement
med stöd

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
Artikel nr.:
23700.0216
Dokument
Mellanelement
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • Vikt: 1331 g
Mellanelement

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Slitdetaljer

  • Värmebehandlat stål

Dragstång

  • Specialstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23700.0216
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Spännelement system  
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."