Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, gör snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden.
Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande.
Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta.
Denna artikel 23330.3004 - Snabbspännare förslutningsmodell med horisontal bas / stål (Nominell storlek : 4) är en variant av artikelgruppen Snabbspännare förslutningsmodell med horisontal bas (EH 23330.)
Spännare
Nit
Handtag
Mothåll
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."