23061.2420 - Plana brickor

För att utöka spännhöjden på EH 23310. Excenterspännare och som höjdjusterare till stöd och upplägg.

Denna artikel 23061.2420 - Plana brickor / (d1: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Plana brickor (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
För bultar [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
20 mm
För bultar [mm]:
M24
Artikel nr.:
23061.2420
Dokument
Plana brickor
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 20 mm
  • För bultar: M24
  • Vikt: 358 g
Plana brickor

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23061.2420
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."