För att utöka spännhöjden på EH 23310. Excenterspännare och som höjdjusterare till stöd och upplägg.
Denna artikel 23061.2405 - Plana brickor / (d1: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Plana brickor (EH 23061.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."