"Förlängda" muttrar för T-spår är i jämförelse med versionen enligt DIN 508 särskilt lämpliga för monteringen i spårkorset.
Denna artikel 23020.0200 - Muttrar för T-spår förlängd / (T-spår storlek: 20 mm, d: M18) är en variant av artikelgruppen Muttrar för T-spår förlängd (EH 23020.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."