Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Fjäderelementet tar bort vertikala/horisontala glidningar av mutter när den används I T-spår DIN 650.
Denna artikel 23010.0815 - Muttrar för T-spår DIN 508 med friktionssäkring / (T-spår storlek: 14 mm, d: M12) är en variant av artikelgruppen Muttrar för T-spår DIN 508 med friktionssäkring (EH 23010.)
Kula
T-spårs mutter
Fjäder
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."