23090.0014 - Förlängningsmutter
(höjd 3 d)

Jämfört med en sexkantmutter enligt DIN 6330 är förlängningsmuttrarna längre och lämpar sig särskilt väl till att sammankoppla bultar.

Denna artikel 23090.0014 - Förlängningsmutter (höjd 3 d) / (d: M14) är en variant av artikelgruppen Förlängningsmutter (höjd 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
Artikel nr.:
23090.0014
Dokument
Förlängningsmutter
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • Vikt: 79 g
Förlängningsmutter

Material

  • Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23090.0014
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."