Lämplig för samtidig "positionering" och "uppsättning-" av arbetsstycket. Lokaliseringsdelen är ett precisionselement som kan monteras från bägge sidor. Uppspännings- och fixeringsdelen, monteras mot arbetsstycket genom att skruvas till det cylindriska stödet. Uppspännings- och fixerings komponenterna tillverkas av användaren för att passa de individuella önskemålen.
Denna artikel 23230.0440 - Uppriktad Spännback / Med Spiralexcenter (b1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Uppriktad Spännback (EH 23230.)
Handtag
Spännare
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."