These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..
Denna artikel 23231.0020 - Standardbackar till skruvstycke / Vändbar back, slät /räfflad gjord av verktygsstål (Nominell dimension: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Standardbackar till skruvstycke (EH 23231.)
Käke
I leveransen ingår spännskruvar.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."