23290.0103 - Spännklor

Spännklorna är gjorda för att installeras i spännkäkar och fixturer. Det behövs endast ett borrat hål men helst en mutter med gängat hål för installation. De skarpa kanterna pressas in i arbetsstycket och därigenom undviker man rörelser i sidled samt horisontellt.

Stoppet kan användas för positionering av arbetsstycket.

Denna artikel 23290.0103 - Spännklor / Spännklo (l: 25,4 mm) är en variant av artikelgruppen Spännklor (EH 23290.)

Version
Bild
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Spännklo
Bild:
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Artikel nr.:
23290.0103
Dokument
Spännklor
  • Spännklo – Bild 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Vikt: 31 g
Spännklor

Material

  • Stål, härdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23290.0103
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."