Spännklorna är gjorda för att installeras i spännkäkar och fixturer. Det behövs endast ett borrat hål men helst en mutter med gängat hål för installation. De skarpa kanterna pressas in i arbetsstycket och därigenom undviker man rörelser i sidled samt horisontellt.
Stoppet kan användas för positionering av arbetsstycket.
Denna artikel 23290.0101 - Spännklor / Spännklo (l: 12,7 mm) är en variant av artikelgruppen Spännklor (EH 23290.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."