Pitbull®-spännare för låg monteringshöjd med stor spännkraft och nedåtriktad spännriktning. O-ringen lyfter spännaren vid lossning.
The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.
The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.
The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.
The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:
Denna artikel 23290.0054 - Pitbull®-Spännare / Med skarpa kanter (d: M6) är en variant av artikelgruppen Pitbull®-Spännare (EH 23290.)
Clamp
Skruv
O-ring
The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."