Genom att skruva åt kultrycksskruven pressas arbetsstycket samtidigt mot stoppet och fixturplattan. Den goda hävstångseffekten möjliggör höga horisontella fastspänningskrafter. Med T-spårsmutter EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) kan spännbacken även användas i andra storlekar på spår.
Denna artikel 23210.0571 - Nedtryckande spännelement med stöd / Med slät spännback, (T-spår storlek: 18 mm, d1: M16) är en variant av artikelgruppen Nedtryckande spännelement med stöd (EH 23210.)
Det integrerade mothållet är utrustat med gänga för att passa till exempel Uppläggningstapp EH 22690., Pendelupplägg EH 22730. / EH 22740.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."