Insexskruven flyttar de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot ett stopp.
Denna artikel 23251.0008 - Dubbel Kilspännare / (b1: 24,8 mm) är en variant av artikelgruppen Dubbel Kilspännare (EH 23251.)
Kropp
Konisk
Skruv
Kan monteras i gängade hål eller med mutter för T-spår för horisontella eller vertikala fleruppspänningar.
T-spårs mutter EH 23010. beställs separat.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."