Spännaren är lämplig för enkel och säker positionering av arbetsstycken eller detaljer före uppspänning eller montering.
Eftersom drag/tryck spännaren är gängad på båda sidor är det möjligt att fästa element som är anpassade till arbetsstycket, t.ex.prismor, spännskruvar, pendelupplägg.
Denna artikel 23229.0060 - Drag-/Tryck Spännare / Normalt fjädertryck (d1: M18 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Drag-/Tryck Spännare (EH 23229.)
Upplägg
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."