T-spårs styrningen möjliggör en snabb och precis lokalisering av arbetsstycket. Den cylindriska formen på anslagsstycket gör att man kan definiera 0-punkten på koordinaten. Den korta formen är grunden till att en hög tolerans ± 0,01 mm kan uppnås.
Denna artikel 23280.0218 - Cylindriskt anslag cylindrisk / (T-spår storlek: 18 mm, l1 ±0,2: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Cylindriskt anslag cylindrisk (EH 23280.)
Cylindriskt stopp
Hållarplatta
Skruv
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."