Anslagsstiftet är lämpligt för enkel positionering av arbetsstycken eller komponenter inför uppspänning eller montering.
Lokaliseringstappar efter eget önskemål kan sättas i våra gängade stift.
Denna artikel 23230.0570 - Anslagsstift med stift, vridsäkrad / Med prisma (d1: M12 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Anslagsstift med stift, vridsäkrad (EH 23230.)
Upplägg
Kropp
Gängstift
Monteringsstöd
Grepp
Låsmutter
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."