Användes som spännelement till konventionella fixturer. Ett brotchat hål måste finnas i fixturen. Hålets djup anpassas till önskad uppspänningshöjd. För att skapa ett mottryck är ett stöd placerat mot den runda änden av spännvinkeln (radie 22 mm). Detta stöd kan vara halvrunt eller V-format. Spännkraften skapas genom att man skruvar in en sexkantskruv (DIN 933).
Denna artikel 23370.0140 - Spännvinkel / with positioning bushing (d1 f7: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Spännvinkel (EH 23370.)
Bussning
Kropp
skiva
Fjäder
Spännskruv
The tightening torque depends on the specific mounting situation.
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."