Spänneffekten är oförändrad och är självlåsande i vilken läge som helst.
Denna artikel 23410.0220 - Excentrisk Spännmodul med genomgångshål / (d1: 30 mm, d2 H9: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Excentrisk Spännmodul med genomgångshål (EH 23410.)
Möjligatillämpningar ikombinationmedt.ex. rak spak EH 24350.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."