Excenterspännare ger en snabb och säker fastspänning och frigörning med ett relativt stor justerbarhet och hållkraft. Den excentriska brickan ger en steglös spänneffekt i flera positioner. Dessutom är den excentriska spännaren självlåsande. Spännaren kan användas som ett steglöst stopp genom att ta bort motbrickan.
Denna artikel 23410.0050 - Excenterspännare / Med justerbar () är en variant av artikelgruppen Excenterspännare (EH 23410.)
Handtag
Kropp
Skruv
Kulknopp
Vänstervriden modell kan levereras på begäran.
Fästes med bult M 10 (SW 6). Säkerställ ett åtdragningsmoment på max. 40 Nm.
Skruven och brickan är justerbara. Väl inskruvad kan spännhaken enkelt vridas till önskad position. För Art. No. 23410.0050 / .0051, tandningen hjälper till att få den på önskad position.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."