Excenterspakarna har ett excentrisk spännområde på 160°.
Denna artikel 23390.0512 - Excenter Handtag med axelbult / rostfritt stål (b1: 20 mm, d H11 f8: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Excenter Handtag med axelbult (EH 23390.)
Fulcrum Pin
Excenterdelen
Säkerhetsring
Plastkåpa
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."