23400.0085 - Axelbult  

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Artikel nr.:
23400.0085
Dokument
Axelbult  
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • Vikt: 12 g
Axelbult  

Material

Fulcrum Pin

  • Rostfritt stål 1.4021, värmebehandlad

Säkerhetsring

  • Rostfritt stål 1.4310

Referens

Passar till exenterhandtag EH 23390. och liknande applikationer.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23400.0085
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."