Kompakt spännelement som kan omvandlas mellan drag- och - tryckspänning, beroende på modell. Omställningsområde 10 mm. Inom spännområdet 2 mm är spännelementet självlåsande. Den högsta tillåtna spännkraften är 4,9 kN.
Denna artikel 23260.0005 - Spännelement actima / dra till vänster () är en variant av artikelgruppen Spännelement actima (EH 23260.)
Huset
Kropp
Kulknopp
Tillbehör
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."