För uppspänning och centrering av arbetsstycken. Exakt självcentrering med en noggrannhet av ±0,025 mm. Tack vare spännytornas utformning kan råa och/eller bearbetade ytor hållas fast och centreras. Stora justeringsmöjligheter och låg bygghöjd karakteriserar denna spännare.
Kan skruvas både uppifrån och nerifrån.
Denna artikel 23340.0018 - Centrerande Spännelement med spännsegment / (d1 min.: 18,5 mm, d1 max.: 22,5 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande Spännelement med spännsegment (EH 23340.)
Kropp
Fjäder
Spännsegment
Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW2 .
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."