För exakt centrering samt uppspänning i blindhål för arbetsstycken med lokaliseringshål. Självcentrerande med en precision av ±0,025 mm. Kulorna centrerar och håller arbetsstycken med förbearbetad eller obearbetad yta. Dess låga höjd samt det stora spännområdet är framstående egenskaper hos denna centrerande spännare.
Montering antingen underifrån eller över.
Denna artikel 23340.0326 - Centrerande Spännelement med spännkulor, hantering från botten / (d1 min.: 26,5 mm, d1 max.: 30,5 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande Spännelement med spännkulor, hantering från botten (EH 23340.)
Kropp
Fjäder
Spännkulor
Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW2 .
Manövrering underifrån manuellt eller automatiskt, antingen med pneumatik eller hydraulik.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."