Axelspännare används för att spänna fast runda detaljer, t.ex. skaft, axlar, rör eller stav.
Denna artikel 23341.0516 - Axelspännare / (d1 h11: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Axelspännare (EH 23341.)
Kropp
Fjäder
Spännskruv
Gänga d3 är till för monteringsverktyget (tillval)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."