23341.0025 - Axelspännare  

Axelspännare används för att spänna fast runda detaljer, t.ex. skaft, axlar, rör eller stav.   

Denna artikel 23341.0025 - Axelspännare   / (d1 h11: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Axelspännare   (EH 23341.)

Material
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
Åtdragnings moment - max. [Nm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
Åtdragnings moment max. [Nm]:
82 Nm
Artikel nr.:
23341.0025
Dokument
Axelspännare  
  • stål    
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 82 Nm
  • Lokaliserings hål Navhål   D1 H7: 25 mm
  • Lokaliserings hål Axeldiameter               D2: 40 mm – 60 mm
  • Lokaliserings hål L1 +0,2: 5,6 mm
  • Vikt: 183 g
Axelspännare  
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
special insexnyckel  
SW: 10 mm
d: M8 mm
Artikel nr.:
23341.1025
Monteringsverktyg 
  • special insexnyckel  
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Vikt: 95 g

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Fjäder

  • rostfritt stål

Spännskruv

  • Stål, förzinkad  

Not

Gänga d3 är till för monteringsverktyget (tillval)

Montering

  1. Expandera spännbackarna till diametern hos axeln som skall spännas.
  2. Sätt axelspännaren i hålet med hjälp av monteringsverktyget.
  3. Infoga och placera axeln.
  4. Kläm fast genom att använda cylinderskruv SW (observera åtdragningsmoment).
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23341.0025
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."