1148.000 - V-block

System
b1 [mm]
b2 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
w
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
66 mm
w:
120°
Artikel nr.:
1148.000
Dokument
V-block
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 87 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 66 mm
  • w: 120°
  • Vikt: 331 g
V-block

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1148.000
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."