1112.300 - Spännvinkel T-spår

System
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
1112.300
Dokument
Spännvinkel T-spår
  • System: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Mängd n: 2
  • Vikt: 2150 g
Spännvinkel T-spår

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1112.300
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."