Spännlist

EH 1133.000 - EH 1133.200

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
l1 [mm]
l2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel nr.:
1133.000
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • Vikt: 335 g
show article view
Spännlist
System:
V70
l1 [mm]:
94 mm
l2 [mm]:
70 mm
Artikel nr.:
1133.200
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: V70
  • l1: 94 mm
  • l2: 70 mm
  • Vikt: 507 g
show article view
Spännlist

Material

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1133.000 - EH 1133.200 Spännlist
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."