1013.700 - Spännlist

System
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
1013.700
Dokument
Spännlist
  • System: V40
  • l1: 120 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Mängd n: 2
  • För bultar: M8
  • y: 8 mm
  • Vikt: 443 g
Spännlist

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1013.700
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."