1131.500 - Spännblock för T-spår

System
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Artikel nr.:
1131.500
Dokument
Spännblock för T-spår
  • System: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Vikt: 106 g
Spännblock för T-spår

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1131.500
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."