1163.000 - Borrstöd
justerbart

System
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70/L12
b1 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
88 mm
l4 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
36 – 45 mm
Artikel nr.:
1163.000
Dokument
Borrstöd
  • System: V70/L12
  • b1: 28 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 9,9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 24 mm
  • h1: 36 mm – 45 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 16 mm
  • Vikt: 381 g
Borrstöd

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1163.000
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."