Basplatta

EH 1002.100

Ert urval resulterade i 1 träffar

System
b1 [mm]
d1 [mm]
Antal T-Spår

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
b1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
300 mm
Antal T-Spår:
7 x 7
Artikel nr.:
1002.100
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V40
  • b1: 100 mm
  • d1: 300 mm
  • Antal T-Spår: 7 x 7
  • Vikt: 15 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1002.100 Basplatta
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."